text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pistola engrasadora
Versión 1
Estándar
Versión 2
para racor cónico de lubricación según din 71412
DIN
DIN 1283
Material del cuerpo de base
acero
Boquilla
boquilla hidráulica
Capacidad cm³
500
Capacidad de bombeo por carrera cm³
1,2
Conexión
manguera reforzada Ø8x300
Medio
grasas hasta NLGI 2 a 20 °C
Posibilidades de llenado
cartucho de grasa, grasa suelta
Presión (bar)
400 bar
Presión de ruptura bar
850 bar
Rosca de empalme
M10x1

Descripción

Material
Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Indicación
Pistolas engrasadoras de palanca manual según DIN 1283
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.

Entrega con manguera reforzada y boquilla.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron