{"product":{"productId":"agid.22441","price":44.95,"name":"PISTOLA ENGRASADORA ESTÁNDAR, FORMA:UNASOLA MANO, BOQUILLA HIDRÁULICA, PARARACOR CÓNICO DE LUBRIC, FV=500, N10BOQUILLA DE EXTRUSIÓN Ø10X, ACERO"},"currency":"EUR"}
Pistola engrasadora
Estándar
acero
- Pistón de bombeo con elevada precisión de ajuste
- Cabezal de pistola engrasadora de fundición inyectada de cinc
- Empuñadura segura por moleteado intenso
Unidad de venta
44,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pistola engrasadora
Forma
egykezes
Versión 1
Estándar
Versión 2
para racor cónico de lubricación según din 71412
DIN
similar a DIN 1283
Material
del cuerpo
de base
acero
Boquilla
boquilla hidráulica
Capacidad
cm³
500
Capacidad de bombeo
por carrera
cm³
1,1
Conexión
boquilla de extrusión Ø10x150
Medio
grasas hasta NLGI 2 a 20 °C
Posibilidades de llenado
cartucho de grasa, grasa suelta, cargador
Presión
(bar)
300 bar
Presión
de ruptura
bar
850 bar
Rosca de empalme
M10x1
Descripción
Material
Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Indicación
Pistola engrasadora de una mano de conformidad con DIN 1283
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.
Con un simple cambio en la empuñadura se puede cambiar de una alimentación de grasa de gran volumen a alta presión.
Entrega con boquilla de extrusión recta y boquilla.
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.
Con un simple cambio en la empuñadura se puede cambiar de una alimentación de grasa de gran volumen a alta presión.
Entrega con boquilla de extrusión recta y boquilla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.