text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo em ABS.
Limpador em tiras de TNT.
Indicação
Para a limpeza eficiente e não agressiva de alojamentos e porta-ferramentas cilíndricos, assim como de perfurações de qualquer tipo.
Aplicação
1. O alívio da tensão do limpador sucede através do aperto da peça posicionada na área do polegar = redução de Ø.
2. O tensionamento do limpador sucede ao liberar a peça posicionada na área do polegar, giro de 360°, retração.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem