- Auto-vedante devido à rosca cônica
- Utilização versátil
- Versão: aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.