Descrição
Estas colas unem metais, borracha, plástico e outros materiais de mesmo tipo e diferentes. Alta resistência em poucos segundos.
LOCTITE-Cola universal (cianoacrilato), 97990-401....
Este adesivo cola as mais diversas combinações de materiais (metais, plásticos, couro, borracha, madeira, papelão, cerâmica, etc.), atingindo alta resistência mesmo em pequenos vãos.
Resistente às temperaturas de -40 °C até +120 °C.
LOCTITE-Cola para plásticos, 97990-4060770
A combinação entre adesivo instantâneo 406 (cianoacrilato) e primer 770 é adequada para plásticos de difícil colagem como polietileno (PE) e polipropileno (PP).
Resistente às temperaturas de -40 °C até +120 °C
LOCTITE-Cola universal em forma de gel (cianoacrilato), 97990-454....
Este adesivo em forma de gel pode ser aplicado com exatidão, sem escorrimento ou gotejamento, mesmo sobre superfícies verticais. Cola os mais diversos materiais, até mesmo porosos.
Boa capacidade de preenchimento de juntas ou folgas.
Resistente às temperaturas de -40 °C até +120 °C..