text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Description

Aparelhos adequados facilitam o trabalho e favorecem o manuseio dos produtos LOCTITE.

LOCTITE-Bomba manual peristáltica, 97990-9700100
Esta bomba é um aparelho dosador manual de baixo custo para rosqueamento em embalagens de 50 ml ou 250 ml.
Com este sistema manual, podem ser dosados produtos como “LOCTITE-Fixador de rosca” e “LOCTITE-Retentor para fixação cilíndrica” de 0,01 até 0,4 ml com viscosidades de até 30000 m Pa · s. O sistema funciona em qualquer posição, não goteja e otimiza o consumo do produto. Além disso, não necessita de limpeza e conexão para corrente elétrica ou ar comprimido.

Pistola dosadora Teroson, 97990-9150310
Para o suporte de cartuchos padronizados com conteúdo de 150/310 ml.
Versão estável para freqüente utilização.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram