Descrição
A limpeza aumenta a qualidade das uniões de vedação ou colagens.
LOCTITE-Limpeza rápida, 97990-7063…
Solução à base de solvente sem CFC, para a limpeza e desengraxe de superfícies. De evaporação rápida, é ideal para a preparação de superfícies para o processo de adesão.
LOCTITE-Limpeza rápida, 97990-7070400
Solução à base de solvente sem CFC, projetado especialmente para a limpeza e desengraxe de peças plásticas, que devem ser preparadas para o processo de adesão. Ele pode ser utilizado como spray ou no processo de limpeza por imersão à temperatura ambiente ou sob temperatura aquecida. Remove a maioria das graxas, óleos, fluídos lubrificantes, aparas de corte e de afiação de metais, assim como partículas de plástico, sem o risco de tensofissuração. O Loctite 7070 é compatível com metais e com a maioria dos plásticos e elastômeros.
LOCTITE-Removedor de adesivos e vedantes, 97990-7080300
Este produto é aplicado para facilitar a remoção da vedação química de juntas de flanges endurecidas, tornando-as macias e evitando possíveis danos causados por raspagem bruta. Após aplicação, forma-se uma espuma, a qual impede o escoamento do produto das superfícies tratadas. Desta maneira, pode atuar sobre a superfície endurecida no tempo necessário, para possibilitar a sua remoção. Utilizado principalmente para remoção da vedação de juntas de flanges metálicos.