text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Indicação
LOCTITE-Selante de rosca plástica, 97990-5331100 tem uma recomendação KTW da Agência Nacional de Saúde Alemã na área de vedações D2 devido à verificação do DVGW-Instituto de Pesquisas: Aprovado para a área de gêneros alimentícios e água potável.
Description

O vedante de rosca líquido substitui cânhamo, pastas e fitas de PTFE.
As peças podem ser realinhadas logo após a junção.

LOCTITE-Vedante líquido para roscas de tubos, 97990-511....
Este produto é aplicado para travamento e selagem de roscas de tubos e conexões de metais. O processo de cura entre superfícies estreitas é rápido e ocorre sob ausência de ar.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



Autorizações:
Certificação DVGW (EN 751-1): NG-5146CQ0312

LOCTITE-Vedante líquido para roscas de tubos de baixa resistência, 97990-577....
Este produto é aplicado para travamento e selagem de roscas de tubos e conexões de metais. Apropriado principalmente para aplicação sobre peças de aço inoxidável, sem que seja necessário ativar as superfícies. O processo de cura entre superfícies estreitas é rápido e ocorre sob ausência de ar, impedindo o desatarraxamento e vazamentos provocados por impactos e vibrações.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



Autorizações:
P1 NSF Reg.: N° 123001
Certificação DVGW (Associação alemã para regulamentação do setor técnico para gás e água)-Certificação (EN 751-1): NG-5146AR0621
Certificação WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) (BS 6920): 0711506

LOCTITE-Selante de rosca plástica, 97990-5331100
O produto é recomendado para vedação de conexões com roscas plásticas de tubos plásticos, utilizados para abastecimentos de água fria e quente, assim como em combinações de plástico/metal. O processo de cura ocorre pela umidade do ar sob temperatura ambiente, formando assim uma vedação de baixa resistência e permanentemente elástica contra vazamentos de água fria e quente.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



Autorizações:
Certificação WRAS (BS 6920) para água potável: 0706521
Certificação DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF Reg. N°.: 123620


Description

Descrição:

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem