- Para o bloqueio de peças de dispositivos
- Proteção antiperda
- Latão
- Aço inoxidável
Descrição
Material
Corrente em latão, anel de aço inoxidável 1.4310.
Indicação
Se não houver indicação de comprimento, serão fornecidos 1000 mm.
Indicação de desenho
1) peças iguais
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.