Descrição
Description
Verniz lubrificante composto de lubrificante sólido, aglutinante e solvente. Após a secagem, o verniz lubrificante forma uma fina camada lubrificadora, que reduz a fricção e o desgaste. Ela é seca, adere na superfície e não escorre.
Aplicação:
Para a lubrificação a seco nas aplicações de altas cargas, movimentos oscilatórios e contra dificuldades de deslizamento. Lubrificação de alta durabilidade para fusos roscados, pinos de dobradiças, pinos cilíndricos, etc. e na montagem. Melhora o funcionamento de engrenagens e coroas dentadas, reduz valores de fricção em parafusos de cabeças cilíndricas.
Vantagens:
Lubrificantes a seco não escorrem. Por isso, não sujam o ambiente, como pode acontecer com lubrificações de óleo e graxa.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.