text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Liga de alumínio.
Versão
fresada e anodizada.
Indicação
O dispositivo giratório de formato angular é montado na mesa redonda de posicionamento, oferecendo assim possibilidades adicionais de montagem.
Adequado para o item 21160 nos respectivos tamanhos.
Indicação de desenho
1) D3 para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram

Dispositivo rotativo angular

Os dispositivos rotativos angulares da norelem são elementos modulares, que podem ser montados facilmente com a mesa redonda de posicionamento, por meio de uma conexão de parafusos.

A gama de produtos da norelem oferece dispositivos rotativos angulares nos tamanhos adequados para montagem com as mesas de posicionamento nos diâmetros de guia de 4-, 8-, 12- e 25 mm. Além destas versões, podem ser obtidas mesas redondas de posicionamento compatíveis em três tamanhos diferentes.