Descrição
Indicação
Aparelho de medição adequado para obter medições de concentricidade, impactos e de perpendicularidade.
Através da sua constituição robusta, o aparelho verificador de concentricidade pode ser utilizado tanto em laboratórios de metrologia quanto em oficinas. Colocação simples das peças de trabalho de medição através de rolos de pressão levantáveis. Através do deslizador linear de fácil movimentação, o relógio comparador pode ser posicionado livremente.
Através da sua constituição robusta, o aparelho verificador de concentricidade pode ser utilizado tanto em laboratórios de metrologia quanto em oficinas. Colocação simples das peças de trabalho de medição através de rolos de pressão levantáveis. Através do deslizador linear de fácil movimentação, o relógio comparador pode ser posicionado livremente.
Dados técnicos
Faixa de teste de Ø 5 mm até Ø 80 mm.
Distância dos rolos de medição mín. 29 mm e 89 mm máx.
Percurso do deslizador de guia máx. 100 mm.
Força regulável do rolo de pressão.
Rotação dos rolos de medição efetuada através do acionamento por engrenagem.
Precisão dos rolos: paralelismo e coaxialidade de ambos os rolos de medição máx. 2 μm.
Pedestal de granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Distância dos rolos de medição mín. 29 mm e 89 mm máx.
Percurso do deslizador de guia máx. 100 mm.
Força regulável do rolo de pressão.
Rotação dos rolos de medição efetuada através do acionamento por engrenagem.
Precisão dos rolos: paralelismo e coaxialidade de ambos os rolos de medição máx. 2 μm.
Pedestal de granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.