Material, versão
carcaça de metal robusta, banhada a cromo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material, versão
carcaça de metal robusta, banhada a cromo.
Indicação
Haste de fixação normalizada Ø 8h6
Margem de medição 10 mm
Graduação 0,01 mm
Percurso dos pinos de medição 1 mm a cada rotação do ponteiro maior
Carcaça Ø 58 mm
Contador de rotações
Marcas de tolerância
Margem de medição 10 mm
Graduação 0,01 mm
Percurso dos pinos de medição 1 mm a cada rotação do ponteiro maior
Carcaça Ø 58 mm
Contador de rotações
Marcas de tolerância
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.