text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em alumínio.
Fuso de medição em aço inoxidável.
Versão
Fuso de medição endurecido e retificado.
Indicação
Campo de leitura giratório 280°
Haste de fixação normalizada Ø 8h6
Ponta substituível
Rosca M2.5
Classe de proteção IP42
Funções
– Sistema de medição comutável mm/inch
– PRESET

Mecanismo eletrônico desligável.
Display de LCD com 6 posições.
Algarismos extra grandes.
Altura dos algarismos 8,5 mm.
Velocidade máx. de percurso 1,5 m/s.
Interface Opto RS232C.
Duração operacional da bateria aprox. 2000 h.
Fornecimento incl. bateria de tipo CR2032.
Acessórios
Bateria de reposição tipo CR2032
código de pedido 32510-20.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram