Mandril De Precisão De Três Mordentes
alumínio
- Alta precisão
- Para fixação interior ou exterior
- Mordentes reversíveis
1 310,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mandril De Precisão De Três Mordentes
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
A1
1-40
A2
28-66
A3
48-84
A4
68-102
D
104
D1
60
D2
40
D3
105,5
D4
18
D5
89
E1
20-60
E2
40-80
E3
60-100
H
48
H1
33
H2
4,5
Descrição
Material
Corpo básico e castanhas em aço.
A partir de Ø100 corpo básico em alumínio, castanhas em aço.
A partir de Ø100 corpo básico em alumínio, castanhas em aço.
Versão
Corpo básico com superfície sem tratamento, castanhas endurecidas, superfície sem tratamento.
A partir de Ø100 corpo básico anodizado duro, castanhas endurecidas, superfície sem tratamento.
A partir de Ø100 corpo básico anodizado duro, castanhas endurecidas, superfície sem tratamento.
Indicação
Estas castanhas são especiais para aplicações com baixa força de retenção, todavia com alta precisão. Para fixação interna e externa de peças de trabalho redondas. A fixação da peça de trabalho ocorre por meio da rotação manual do anel de fixação ou com a alavanca de fixação fornecida. As castanhas endurecidas possuem escalonagem externa e podem ser invertidas.
Para a devida inversão, cada castanha é sinalizada com dois números. O número exibido na parte externa do mordente deve coincidir com o número no corpo básico.
Castanha D=50 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 2 mm) com comprimentos de 12 e 18 mm.
Castanha D=64 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 2 mm) com comprimentos de 12 e 18 mm.
Castanha D=104 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 3 mm) com comprimentos de 12 , 18 e 24 mm.
Castanha D=160 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 4 mm) com comprimentos de 18 e 24 mm.
Os pinos podem ser inseridos na parte superior do mordente e servem para aumentar a fixação de pequenas peças. Eles podem ser desmontados.
Curso circular < 0,03mm
Curso linear < 0,01 mm
Repetibilidade de fixação < 0,01mm
Para a devida inversão, cada castanha é sinalizada com dois números. O número exibido na parte externa do mordente deve coincidir com o número no corpo básico.
Castanha D=50 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 2 mm) com comprimentos de 12 e 18 mm.
Castanha D=64 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 2 mm) com comprimentos de 12 e 18 mm.
Castanha D=104 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 3 mm) com comprimentos de 12 , 18 e 24 mm.
Castanha D=160 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 4 mm) com comprimentos de 18 e 24 mm.
Os pinos podem ser inseridos na parte superior do mordente e servem para aumentar a fixação de pequenas peças. Eles podem ser desmontados.
Curso circular < 0,03mm
Curso linear < 0,01 mm
Repetibilidade de fixação < 0,01mm
Indicação de desenho
1) Dimensões de conexão lado inferior para mandris 100 e 160 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.