Material
Aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Ideal para fixação de peças moldadas. As agulhas com molas se adaptam à forma da peça de trabalho, quando esta for
pressionada. A peça de trabalho é fixada através do encaixe nas agulhas.
Desta maneira, as peças de trabalho podem ser posicionadas e fixadas de forma replicável no porta-ferramentas.
Fornecimento: suporte de agulhas com dispositivo de fixação composto de trilho, coluna e fixador de aço mola.
pressionada. A peça de trabalho é fixada através do encaixe nas agulhas.
Desta maneira, as peças de trabalho podem ser posicionadas e fixadas de forma replicável no porta-ferramentas.
Fornecimento: suporte de agulhas com dispositivo de fixação composto de trilho, coluna e fixador de aço mola.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.