Material
Corpo básico em alumínio. Alavanca sensora em aço fundido.
Versão
Corpo básico em preto anodizado. Alavanca sensora brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico em alumínio. Alavanca sensora em aço fundido.
Versão
Corpo básico em preto anodizado. Alavanca sensora brunida.
Indicação
Para alteração da direção do sensor e da montagem do suporte de fixação do relógio comparador com defletor, através dos adaptadores de fixação (incluídos no fornecimento), veja indicações técnicas.
Acessórios
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Elementos de encaixe para medição, veja itens 33040 até 33052.
Elementos de encaixe para medição, veja itens 33040 até 33052.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.