text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico em alumínio. Alavanca sensora em aço fundido.
Versão
Corpo básico em preto anodizado. Alavanca sensora brunida.
Indicação
Para alteração da direção do sensor e da montagem do suporte de fixação do relógio comparador com defletor, através dos adaptadores de fixação (incluídos no fornecimento), veja indicações técnicas.
Acessórios
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Elemento de encaixe para medição, veja itens 33042-040016.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem