text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Elija su idioma

Casquillos de muelle de norelem

Aliados fiables para un enclavamiento y conmutación sin incidencias

Los elementos de mando con puntos de ajuste con enclavamiento suelen sufrir grandes esfuerzos en el uso cotidiano. Los casquillos de muelle de norelem, robustos y de alta calidad,de manufactura, aseguran unos ciclos de enclavamiento y conmutación fiables y silenciosos en las máquinas y equipos.

En la fabricación de casquillos de muelle se combina un casquillo metálico embutido con un muelle de compresión. El muelle no se puede perder porque está unido al casquillo mediante un granulado. Los casquillos de muelle se utilizan sobre todo como elementos de enclavamiento y posicionamiento. Se emplean siempre que hay que implementar ciclos de enclavamiento y conmutación en un espacio mínimo, con una agradable confirmación acústica y táctil. Por ejemplo, en los selectores de programas, mandos giratorios o reguladores de temperatura en máquinas o electrodomésticos, como p. ej. lavadoras, lavavajillas u hornos.

     

El cuerpo del casquillo se fabrica de acero niquelado o de acero inoxidable. El muelle de compresión siempre es de acero inoxidable. Los casquillos de muelle los ofrece norelem de distintas formas, como p. ej. en punta, redondeados o con collar.

     

Como alojamiento del casquillo de muelle sirve un simple taladro. La pieza de retención que hay en el lado opuesto se encarga de la tensión previa y el seguro del casquillo de muelle. "Gracias al innovador método de fabricación alcanzamos en norelem una calidad sin altibajos en lo que se refiere a las fuerzas de resorte y a la forma geométrica del casquillo", explica Martin Ahner, director de norelem ACADEMY. "Así podemos garantizar una guía exacta del casquillo de muelle en el componente correspondiente".

     

¡Descubrirlos ahora!