Prendemos a sua peça
Elementos de fixação do grupo de artigos 04000
Venha descobrir os nossos elementos de fixação de peças de usinagem e componentes na área da produção mecânica. Os elementos de fixação da norelem são aplicados principalmente na indústria de usinagem, no setor de engenharia mecânica geral ou em máquinas-ferramentas usadas na área de produção mecânica.
A escolha do elemento de fixação adequado depende da geometria da peça de usinagem, da força de tensão necessária, assim como do tipo de usinagem (prender pelo lado de cima, lateral, do interior para o exterior).
Além disso, o tipo de acionamento, seja pneumático, manual ou através de ferramentas, desempenha um papel importante.
Este fato depende igualmente das condições de espaço, da superfície da peça (peça bruta, usinada, ...) e da altura da estrutura da peça a ser fixada.
Você encontra na norelem inúmeros tipos de elementos de fixação, adaptados individualmente à sua aplicação.
Venha conhecer a nossa linha de produtos e encomende o seu elemento de fixação de forma confortável pela internet.
Os nossos especialistas técnicos ajudam você a encontrar o elemento de fixação certo para sua aplicação.
Venha testar três dos nossos diversos elementos de fixação.
Os grampos são usados sobretudo quando diferentes corpos da peça rígidos devem ser fixados sobre o tampo de uma bancada de trabalho e a morsa para máquinas operatrizes não for adequada para esta função. Eles foram projetados principalmente para se adaptar de forma fácil à qualquer peça de usinagem.
Grampos giratórios fixam peças sobre dispositivos, placas e bancadas de trabalho. A função de giro do grampo giratório foi projetada para que os pontos de fixação estejam livres durante a colocação e retirada das peças. Este sistema garante um fluxo de trabalho ideal.
Prender e reter uma peça em um passo? O grampo de fixação regulável e o contra-suporte da norelem, ambos na versão com força de fixação para baixo, oferecem esta dupla função. O grampo de fixação com força de fixação para baixo serve de trava e o contra-suporte, por sua vez, consegue transformar a força de tensão em força de fixação para baixo, garantindo o pressionamento eficaz da peça.