Material
Torre de fixação GJL 250.
Módulo de fixação em aço temperado.
Módulo de fixação em aço temperado.
Versão
Cantoneira de fixação superfícies de suporte usinadas com precisão.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Suporte de fixação de dupla face com módulos de fixação UNILOCK EFM 138 integrados. Os módulos de fixação integrados permitem que os dispositivos de fixação e os acessórios sejam fixados ou trocados na cantoneira de fixação no menor tempo possível. Portanto, os tempos de configuração podem ser reduzidos e os tempos de operação da máquina aumentados.
Material
Torre de fixação GJL 250.
Módulo de fixação em aço temperado.
Módulo de fixação em aço temperado.
Versão
Cantoneira de fixação superfícies de suporte usinadas com precisão.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação
As cantoneiras de fixação são compatíveis com as mesas de máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS6337-1980.
Os módulos de fixação são atuados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Os módulos de fixação são atuados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Fornecimento
- Cantoneira de fixação.
- Parafusos de transporte.
- Instruções de operação.
- Parafusos de transporte.
- Instruções de operação.
Indicação de desenho
1) Conexão de ar aberto G1/8
2) Conexão de ar G1/8 função turbo
2) Conexão de ar G1/8 função turbo
Acessórios
- Pino de guia para o sistema modular de UNILOCK 42208.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 42755.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 42755.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 42796.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.