Cubo modulare de fixação ferro fund.cinz. 01852-500320
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de fixação pré-usinadas
- Superfície de referência, usinado com precisão
Unidade de venda
3 751,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cubo modulare de fixação
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
H=Altura
603
L=Comprimento
510
A
55
D2
630
E
40
E1
40
H1
100
H2
600
L1
320
L2
70
L3
312
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 250.
Versão
Superfícies de referência usinadas com precisão.
Indicação
Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça. Uma tampa protege os espaços ocos da peça contra cavacos.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.