text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Colunas de fixação com perfurações em intervalos são usadas em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought