Torre de fixação hexagonal GJL300 01855-10063085
- Elemento básico para construção de sistema
- Elemento básico com superfícies de fixação pré-usinadas
- Usinagem posterior de acordo com os requisitos do cliente possível
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
Unidade de venda
7 135,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Torre de fixação
Versão 1
hexagonal
Versão 2
com superfícies de fixação pré-usinadas
Forma
A
Material
do corpo
básico
GJL300
D2=Diâmetro interno
25
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
D5=Rosca
M16
H=Altura
850
L=Comprimento
630
H1
50
L1
351
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
202,6
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação
Colunas de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas.
As superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas.
As superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.