text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de base
Versão 1
com rasgo em t
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
A=Ranhura em T
10
B1=Largura
160
L=Comprimento
330
S=Altura
50
A1
8
B
16,5
B2
50
C
7
H
21
H1
4
L1
250
L2
100
L3
300
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 recozido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram