Barra ferro fund.cinz. 01160-07X1000
- Especialmente adequado como estrutura básica na construção de máquinas, ferramentas e dispositivos.
- Dimensões diferentes
Unidade de venda
796,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Barra
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
100
L=Comprimento
1000
H
63
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas:
±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +1/+5
de 201 mm até 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +1/+5
de 201 mm até 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.