Elemento de extensão aço inoxidável superfície sem tratamento 02035-01-10150
- Eles servem de elementos de extensão
- Diferentes comprimentos
Unidade de venda
54,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de extensão
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M10
D=Rosca
M10
L=Comprimento
150
SW=Aberturas de chaves
17
T=Profundidade do filete da ro
25
E
19,6
L1
11
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
UNSPSC Code
31161518
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
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos de extensão são usados para estender os apoios de esfera autoalinhante, as sapatas de pressão, os pés de suporte, os parafusos de apoio e peças semelhantes.
Eles podem ser parafusados nos trilhos da base e também diretamente na placa de base usando adaptadores roscados.
Eles podem ser parafusados nos trilhos da base e também diretamente na placa de base usando adaptadores roscados.
Acessórios
Placas de base 01042.
Trilhos de base 34000-15.
Parafusos de apoio 02037-01.
Suportes 02156.
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante 02005.
Placas de retenção 33263.
Trilhos de base 34000-15.
Parafusos de apoio 02037-01.
Suportes 02156.
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante 02005.
Placas de retenção 33263.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.