text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos de extensão são usados para estender os apoios de esfera autoalinhante, as sapatas de pressão, os pés de suporte, os parafusos de apoio e peças semelhantes.

Eles podem ser parafusados nos trilhos da base e também diretamente na placa de base usando adaptadores roscados.
Acessórios
Placas de base 01042.
Trilhos de base 34000-15.
Parafusos de apoio 02037-01.
Suportes 02156.
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante 02005.
Placas de retenção 33263.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram