Pino de apoio cerâmica azul retificado 02010-01-120100
- Solução de composto metalocerâmico
- Resistente aos impactos e à flexão
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
Unidade de venda
123,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de apoio
Material
do corpo
básico
cerâmica
Superfície
Corpo básico
retificado
Cor
do corpo
básico
azul
D1=Diâmetro externo
12
D2=Diâmetro do pino
6
H=Altura
10
Forma de suporte
redondo
H1
10
L3
1
L4
1
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.