Material
Parafuso e tucho aço inoxidável 1.4301.
Bucha de guia aço inoxidável 1.4112.
Sensor de condição aço inoxidável.
Versão
Parafuso, tucho, bucha de guia e sensor de condição com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Além de sua função mecânica como elemento de suporte, os batentes ajustáveis com um sensor de condição são usados para detectar se um componente está ou não em contato com o batente.
O sensor reconhece se o tucho está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
O sensor reconhece se o tucho está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
Material
Parafuso e tucho aço inoxidável 1.4301.
Bucha de guia aço inoxidável 1.4112.
Sensor de condição aço inoxidável.
Versão
Parafuso, tucho, bucha de guia e sensor de condição com superfície sem tratamento.
Indicação
A comutação é alcançada quando o tucho estiver alinhado com a superfície de encosto das buchas guia. O sensor é fornecido desmontado.
Recomendação de montagem: colagem por ex. com Loctite 638.
Comprimento do cabo: 0,3 metros.
Atenção: Aparafuse o sensor até o batente!
Recomendação de montagem: colagem por ex. com Loctite 638.
Comprimento do cabo: 0,3 metros.
Atenção: Aparafuse o sensor até o batente!
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicação
Os batentes com sensores de condição permitem o controle de processo dependente do status. É possível garantir que uma peça de trabalho ou um componente móvel esteja no local desejado antes de seguir para outras etapas.
Montagem
O sensor de condição deve ser parafusado até o final.
Recomenda-se colá-lo com Loctite 638, por exemplo.
Recomenda-se colá-lo com Loctite 638, por exemplo.
Segurança
Os batentes com sensores de condição não são adequados para a proteção de pessoas.
Segurança
Os batentes reguláveis não são adequados para utilização como dispositivos de segurança para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Parafuso
2) Tucho
3) Bucha de guia
4) Sensor de condição
5) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
2) Tucho
3) Bucha de guia
4) Sensor de condição
5) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Acessórios
Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem 80150.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.