text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Prisma
Versão 1
à direita
Material do corpo básico
aço temperado
A
12 F7
B
M12
C
23
D máx.
600
D mín.
50
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Indicação
Os blocos prismáticos na versão direita são utilizados para o posicionamento de peças redondas. Eles possibilitam um ajuste aos diversos diâmetros das peças de trabalho.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram