- Suporte e elemento de posicionamento para peças redondas
- Superfícies de apoio retificadas e endurecidas
- Conectável por furos de ajuste
- Fixação do diâmetro da peça de trabalho de 50 mm a 600 mm
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Indicação
Os blocos prismáticos na versão direita são utilizados para o posicionamento de peças redondas. Eles possibilitam um ajuste aos diversos diâmetros das peças de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.