Base para fixação aço temperado 02270-02
- Altura variável adaptável por degraus
- Altura do degrau vertical: 4,65 mm
- Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Unidade de venda
11,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base para fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
H=Altura
65
Altura de suporte
máx.
107
Altura de suporte
mín.
39
B
35,5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço temperado.
Versão
peça pintada.
Indicação
No artigo 02310 você encontra um conjunto destes blocos de fixação.
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (04070).
Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (04070).
Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.