text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Hinge pin
Version 1
with retaining ring
Main material
steel
Surface finish body
tempered, ground, bright
Component material
steel
Surface finish component
phosphated
D1=Diameter
16
L=Length
48
D2
15,2
D3
24,4
L1
41
M1
1,1
N min.
2,4
Packaging unit
komplet
Steel code
1.0503
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Versão em aço:
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
Indicação
Previstos para:
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Vantagens
Diâmetro exterior polido.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram