text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Arruela
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
27,1
H=Altura
4
D1
10,2
H1
1
Material da alavanca
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
Product description
The washer can be fitted between the thrust washer and the contact face.
Material

Stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Bright.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram