Tampa de fixação aço temperado 04210-10
- Para a construção de dispositivos de fixação montados de forma giratória
Unidade de venda
42,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampa de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
32
H=Altura
20
L=Comprimento
125
B1
12,5
D
11
D1
10
F
kN
27,8
H1
10
L1
105
L2
10
L3
24
L4
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pino de eixo adequado, veja item 04250.
Para fixar, utilize porca sextavada (07260).
Para fixar, utilize porca sextavada (07260).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.