Tampa de fixação aço temperado 04210-12
- Para a construção de dispositivos de fixação montados de forma giratória
Unidade de venda
62,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampa de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
40
H=Altura
25
L=Comprimento
160
B1
14,5
D
14
D1
12
F
kN
40,4
H1
12,5
L1
138
L2
10
L3
25
L4
15
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pino de eixo adequado, veja item 04250.
Para fixar, utilize porca sextavada (07260).
Para fixar, utilize porca sextavada (07260).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.