Clamp strap QT steel 04188-16100
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Sales unit
33,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Main
material
QT steel
A=Total length
100
E=Width
17
B
34
C
32
D
34
F
38
G
19
H
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.