Grampo dobrado, com garra simples, acotovelado aço temperado 04200-20X18
- Acessórios de fixação universais e flexíveis
- Design compacto para a fixação junto à peça de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Design compacto para a fixação junto à peça de trabalho
Unidade de venda
201,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
dobrado, com garra simples, acotovelado
Versão 2
com unidade de ajuste
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura de ranhura
18
Faixa de aperto
25-85
Tamanho
2
UNSPSC Code
31162800
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
Base, ferro fundido nodular.
Grampos e parafuso de fixação em aço temperado.
Grampos e parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Grampos dobrados com unidade de ajuste são ferramentas de fixação universais e flexíveis. Eles são constituídos por elementos individualizados, formando sempre uma unidade fixa. Dispensa-se o uso de peças avulsas, que devem ser pré-ajustadas para tarefas de fixação. O formato compacto permite uma fixação próxima à peca de usinagem, possibilitando o uso de toda a superfície da mesa coordenada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.