text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
Sextavado
Versão 2
com porca T
Material do corpo básico
latão
Material dos componentes
aço temperado
N=Ranhura T
14
Acessório NLM
04521-10-1020
D
M10
Força de aperto kN
9
H
6,4
H1
22
H2
8,5
L
30,5
S1 (Curso)
1,6
SW
21
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carbon steel.
Hex washer brass.
Version
Tempered to 10.9 and black oxidised.
Note
Also called fixture clamps for T-slots.
These fixture clamps can be used directly on machine tables or other tables with T-slots. The grub screw at the rear locks the T-nut in the slot. Thin shims are recommended to prevent marking the bottom of the T-slot.
On request
Replacement cam screws.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram