text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
com anéis entalhados
Material do corpo básico
aço cementado
Material dos componentes
aço temperado
D=Rosca
M16
L=Comprimento da rosca
26,8
A
15
Acessório NLM
04521-10-1630
D1
30,1
Força de aperto kN
26,7
H
12,7
S1 (Curso)
2,54
SW
12
Torque de aperto máx. Nm
135
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Anel entalhado de aço cementado.
Parafuso excêntrico de aço temperado.
Versão
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Anel entalhado endurecido.
Indicação
O anel entalhado endurecido é adequado para a fixação de peças brutas (peças de fundição e forja).
Não foi projetado para fixar material endurecido com o torque especificado.

Para prender, é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve ficar à direita após o aperto. (Aperte o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás).

”A” = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).

Os anéis entalhados são anodizados em ouro, mas também podem ser anodizados em prata em alguns casos.
Isso não afeta as propriedades do produto, mas é apenas por motivos visuais.
Sob consulta
Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação K1969.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Princípio de funcionamento
Processo de fixação:
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico para fixação no sentido horário.
(O sextavado interno do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram