Fixação excêntrica, parafusos excêntricos de fixação
Grampos excêntricos de fixação e parafusos excêntricos da norelem
Alta repetibilidade devido ao grampo excêntrico de fixação
Parafusos excêntricos e sua importância na indústria
Fixação rápida e sem esforço de componentes com nossas ferramentas inovadoras
Mais do que apenas grampos excêntricos de fixação - nossa linha de produtos com elementos de fixação e batente
A norelem como parceira confiável para grampos excêntricos de fixação
Grampos excêntricos de fixação e parafusos excêntricos da norelem
Os grampos excêntricos de fixação e os parafusos de fixação excêntricos são peças normatizadas que pertencem ao grupo de elementos de fixação. Os elementos de fixação são usados para fixar ou apertar componentes ou peças de trabalho em uma posição fixa. Os elementos de fixação são usados em várias aplicações industriais, especialmente em manufatura, máquinas-ferramenta, processos de montagem e marcenaria. Seu principal objetivo é garantir a estabilidade durante o processo de usinagem e melhorar a precisão das operações.
Deseja visualizar os dados em CAD de um produto antes de comprá-lo? Crie uma conta de cliente agora e tenha acesso a todos os dados em CAD!
Alta repetibilidade devido ao grampo excêntrico de fixação
Grampos excêntricos de fixação são ferramentas usadas na usinagem de peças de trabalho para permitir o alinhamento e a fixação precisos das peças. Geralmente consistem em um pino de centragem giratório que é parafusado na mesa de trabalho. Os grampos excêntricos de fixação são usados em várias áreas da indústria. Eles são usados sempre que a fixação da peça de trabalho é necessária, seja na metalurgia ou na marcenaria.
Ele é usado ao aparafusar o pino de centragem na mesa de trabalho para garantir um posicionamento preciso. Os excêntricos permitem a fixação eficiente das peças a serem usinadas durante o processo de usinagem. Isso leva a resultados precisos e de alta qualidade.
A importância dos grampos excêntricos de fixação na indústria, especialmente na marcenaria, reside em sua capacidade de centralizar com precisão. Alguns aspectos-chave de sua importância estão listados abaixo:
- Alinhamento preciso:os excêntricos permitem o alinhamento extremamente preciso das peças. Isso é essencial para a qualidade das construções, especialmente para conexões complexas.
- Repetibilidade:graças ao uso de materiais de alta qualidade, como aço inoxidável, aço cementado, latão e aço, os grampos excêntricos de fixação oferecem alta repetibilidade. Isso é particularmente importante para a produção em série, em que muitas peças idênticas são fabricadas.
- Fixação eficiente de componentes:as ferramentas permitem a fixação eficiente das peças, o que é essencial durante o processo de usinagem. A fixação segura reduz o risco de deslocamento e irregularidades.
- Diversidade de produtos e variedade de aplicações:Além dos grampos excêntricos de fixação, nossa linha de produtos também inclui parafusos excêntricos de fixação, bem como elementos de fixação e de batente. Essa variedade amplia as opções de aplicação em diferentes cenários de processamento.
De modo geral, os grampos excêntricos de fixação ajudam a melhorar os processos de trabalho na tecnologia de fixação de peças, a melhorar a qualidade dos designs e a aumentar a eficiência na fabricação de produtos.
Parafusos excêntricos e sua importância na indústria
Parafusos excêntricos de fixação são parafusos especiais usados em conjunto com grampos excêntricos de fixação na tecnologia de fixação de peças. Inúmeros problemas de fixação podem ser resolvidos com o uso de parafusos de fixação excêntricos, especialmente na construção de aparelhos e dispositivos. Os parafusos excêntricos de fixação garantem uma fixação segura, o que reduz o risco de deslocamento e irregularidades. Cada parafuso excêntrico tem suas próprias vantagens.
Um parafuso excêntrico para fixação com anel entalhado é muito adequado para a fixação de peças brutas, como cortes de serra e peças fundidas e forjadas. O parafuso em si é feito de aço temperado, enquanto o anel entalhado é feito de aço cementado.
O parafuso excêntrico de fixação com cabeça sextavada tem uma porca tensora de latão que garante que a peça de trabalho seja fixada com cuidado, mas com firmeza e segurança. Se forem usados vários parafusos de fixação excêntricos, é possível equipar paletes inteiros.
A versatilidade dos parafusos excêntricos de tensão está em suas versões e no fato de que eles podem ser usados em várias aplicações.
Fixação rápida e sem esforço de componentes com nossas ferramentas inovadoras
Os grampos excêntricos de fixação oferecem várias vantagens que ajudam a obter resultados precisos e de alta qualidade. Uma vantagem significativa é que os grampos excêntricos de fixação permitem um alinhamento extremamente preciso das peças. O pino de centragem giratório permite que as peças de trabalho sejam centralizadas e posicionadas com precisão. O alinhamento preciso das peças tem, portanto, uma repetibilidade muito alta. O uso de materiais de alta qualidade, como aço, aço temperado, aço inoxidável e latão, também garante um alto nível de repetibilidade.
A norelem lhe oferece muitas variações diferentes de produtos. A linha de produtos inclui não apenas grampos excêntricos de fixação ou parafusos excêntricos de fixação, mas também outros elementos de fixação e de batente.
Os elementos de fixação também são caracterizados por:
- Design compacto
- Fixação rápida e fácil de peças de componentes
- Uma alavanca de fixação em alguns modelos. Isso permite apertar sem ferramentas.
Mais do que apenas grampos excêntricos de fixação - nossa linha de produtos com elementos de fixação e batente
Além dos clássicos grampos excêntricos de fixação e parafusos de fixação excêntricos, a linha de produtos inclui os seguintes produtos:
- Batente: encaixa-se na garra de fixação e é feita de aço.
- Batente regulável: o uso de dois batentes reguláveis e vários parafusos de fixação excêntricos com elemento de travamento e suporte permite criar um dispositivo de fixação econômico.
- Parafuso excêntrico: pode ser usado como um parafuso de substituição para o grampo excêntrico ou parafuso excêntrico de fixação. O parafuso é feito de aço temperado e está disponível em duas formas.
- Grampo de fixação excêntrico por fechamento de forma: tem um disco cujo contorno pode ser adaptado à peça de trabalho a ser fixada por fresadora. Essa adaptação permite o travamento por fechamento de forma, especialmente para peças redondas, com contorno ou instáveis.
- Fixador: design econômico no espaço e tem efeito de força de aperto para baixo. Devido à tensão lateral, o fixador não tem bordas de interferência.
- Excêntrico de fixação: confeccionado em latão. O excêntrico de fixação é usado para fixar componentes em placas e peças de trabalho. Esse excêntrico pode ser usado para conectar componentes uns aos outros, de modo que a conexão possa ser liberada, se necessário.
- Chapa de fixação: fabricada em aço inoxidável. É usada em combinação com grampos excêntricos de fixação e reduz os arranhões na peça de trabalho.
- Garra de fixação: a garra de fixação se destina ao uso com mordentes. Uma ranhura com furos roscados é suficiente para a instalação em tornos.
- Parafuso excêntrico em espiral: é estável e compacto. O parafuso excêntrico permite a fixação com efeito de força de aperto para baixo em uma ampla variedade de formatos de peças.
A ampla gama de elementos de fixação nos permite oferecer uma variedade de soluções e atender aos mais diversos requisitos da produção industrial.
A norelem é um fornecedor confiável de grampos excêntricos de fixação
A norelem oferece uma ampla gama de grampos excêntricos de fixação da mais alta qualidade, que atendem aos mais diversos requisitos da tecnologia de fixação de peças. Nossa linha abrangente de produtos permite que os clientes selecionem exatamente as ferramentas que atendem às suas necessidades específicas. Os grampos excêntricos de fixação disponíveis são fabricados com materiais de alta qualidade, como aço inoxidável, aço cementado, aço e latão. Isso não só garante alta resistência, mas também um desempenho preciso e confiável.
Damos grande importância à satisfação do cliente. Nossa equipe está à sua disposição para ajudar você a escolher o grampo excêntrico de fixação correto e responder a todas as suas perguntas. Encomende seu grampo excêntrico de fixação na norelem hoje mesmo e beneficie-se de nossa entrega rápida.
Você tem alguma dúvida ou precisa de mais informações?