Material
Aço.
Carcaça em termoplástico.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Peças adicionais em aço.
Carcaça em termoplástico.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Peças adicionais em aço.
Versão
peça brunida.
Carcaça preta.
Botão bola vermelho.
Peças adicionais brunidas.
Carcaça preta.
Botão bola vermelho.
Peças adicionais brunidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elementos de fixação "actima" com eixo transversal no furo
a partir de
188,45 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de fixação "actima" com furo passante
a partir de
202,81 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Peças adicionais "actima"
a partir de
15,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Carcaça em termoplástico.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Peças adicionais em aço.
Carcaça em termoplástico.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Peças adicionais em aço.
Versão
peça brunida.
Carcaça preta.
Botão bola vermelho.
Peças adicionais brunidas.
Carcaça preta.
Botão bola vermelho.
Peças adicionais brunidas.
Indicação
O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
A força máxima admissível é de 4905 N.