text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping pin
Main material
QT steel
A
12
B
16
C
100
D
24
E
23
F
38
G
6,5
H
M8
J
M8x8
K
21,5
Suitable for
04400-506501
T
7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Pinos de aço temperado.
Botão recartilhado de aço temperado.
Versão
Pino temperado e retificado.
Botão recartilhado temperado e brunido.
Indicação
O comprimento do pino de fixação deve ser adaptado à peça de trabalho pelo cliente.
A dimensão C define o comprimento do pino de fixação no estado não usinado.
A dimensão C deve ser ajustada pelo cliente de acordo com a espessura da peça de trabalho.
A dimensão da rosca J deve então ser cortada no pino de guia.
Observar o desenho de montagem para determinar o comprimento do pino de fixação.
Após a usinagem do pino de fixação no comprimento total correto, o botão recartilhado é preso ao pino de guia com os dois pinos sem cabeça e travado.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought