Parafuso de fixação aço temperado 04400-105060
- Acessórios para grampos de tração
- Montagem através do aparafusamento pelo lado inferior
Unidade de venda
27,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Diâmetro externo
M5
A
5
Adequado para
04400-3240...
C
6
D
8
E
17
F
1,2
G
3
H
4
J
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.