Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Indicação
1. Primeiro, coloque a peça de trabalho na base de apoio para peças de trabalho ou no parafuso tensor do grampo de tensão, o que comprime a mola interna e puxa o parafuso tensor para dentro do corpo básico.
2. Posicione o furo roscado na peça de trabalho acima do parafuso tensor.
A ponta do parafuso tensor é levemente pressionada no furo roscado pela pressão da mola.
3. Quando o elemento de acionamento é atuado, o parafuso tensor gira para dentro do furo roscado da peça de trabalho e a prende.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
2. Posicione o furo roscado na peça de trabalho acima do parafuso tensor.
A ponta do parafuso tensor é levemente pressionada no furo roscado pela pressão da mola.
3. Quando o elemento de acionamento é atuado, o parafuso tensor gira para dentro do furo roscado da peça de trabalho e a prende.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
Automatizável
Elevadas forças de aperto
Aperto rápido
Parafuso de tensão integrado
Elevadas forças de aperto
Aperto rápido
Parafuso de tensão integrado
Fornecimento
2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 40.
1x tampa de proteção.
1x tampa de proteção.
Acessórios
04401-20 Unidade de extensão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.