Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento brunido.
Haste temperada e brunida.
Braço de fixação temperado e brunido.
Haste temperada e brunida.
Braço de fixação temperado e brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os grampos rápidos modelo ”heavy” com curso de aperto prolongado são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.
No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo, utilizando o came de controle integrado. Este movimento é seguido por um curso de aperto linear para baixo.
No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo, utilizando o came de controle integrado. Este movimento é seguido por um curso de aperto linear para baixo.
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento brunido.
Haste temperada e brunida.
Braço de fixação temperado e brunido.
Haste temperada e brunida.
Braço de fixação temperado e brunido.
Modo de operação
Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
Automatizável
Altas forças de aperto
Fixação rápida
Alta rigidez
Altas forças de aperto
Fixação rápida
Alta rigidez
Indicação de desenho
1) Curso giratório
2) Curso de aperto
3) Rotação para a esquerda
4) Rotação para a direita
2) Curso de aperto
3) Rotação para a esquerda
4) Rotação para a direita
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.