text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX para fixação positiva de peças de trabalho. O grampo fixador com travamento positivo oferece muitas vantagens em relação às situações de grampo com travamento por força ou fricção.

O elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX é composto por dois corpos básicos, um rolamento do fuso, um fuso e dois mordentes de fixação, dependendo da faixa de fixação necessária.

Não é necessária nenhuma pré-moldagem ao usar o elemento de fixação e centragem em furos de 5 eixos SOLIDGrip MAXX.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Observe que as garras de fixação de reposição sempre devem ser substituídas em pares.
Sempre use uma chave dinamométrica para apertar os tensionadores.
O torque máximo de aperto do respectivo tensionador deve ser observado.
Aplicação
- Adequado para SOLIDPoint 96.
- Os mordentes podem ser usados em ambos os lados.
Vantagens
- Mordentes de fixação SOLIDGrip MAXX com furos roscados.
- Proteção contra corrosão por meio de superfícies pós-oxidadas.
- Melhoria na drenagem de cavacos e água.
- Borda de encaixe para fixação direta.
- Escala clara e de fácil leitura.
- Revestimento do fuso resistente ao desgaste.
Fornecimento
- 1 rolamento do fuso SOLIDGrip MAXX
Acessórios
- SOLIDGrip MAXX corpo básico 41207-10.
- SOLIDGrip MAXX fusos 41207-20.
- SOLIDGrip MAXX mordentes 41207-25.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram