Material
Plástico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A hélice de limpeza SOLIDClean é usada para limpar o ponto de fixação. Cavacos, ninhos de cavacos e resíduos de água de resfriamento podem ser removidos com facilidade e eficiência.
Seja após a usinagem a seco ou com lubrificante de resfriamento, o SOLIDClean minimiza a água e o transporte de cavacos. Indispensável principalmente para processos automatizados!
Seja após a usinagem a seco ou com lubrificante de resfriamento, o SOLIDClean minimiza a água e o transporte de cavacos. Indispensável principalmente para processos automatizados!
Material
Plástico.
Indicação
A hélice de limpeza SOLIDClean é usada em pinças de fixação padrão de 20 mm ou alojamentos Weldon.
A hélice de limpeza SOLIDClean é armazenada no compartimento da máquina-ferramenta como uma ferramenta normal e é trocada automaticamente pelo programa CNC.
Antes do processo de limpeza com ar, as peças de trabalho e os dispositivos podem ser enxaguados com líquido de arrefecimento enquanto o fuso estiver parado.
Mova a hélice de limpeza SOLIDClean (no sentido horário) a uma distância suficiente. Observe que o contorno de interferência e, portanto, o risco de colisão mudam dinamicamente quando o fuso acelera (a tampa se abre) e quando o fuso para (a tampa se retrai).
Mantenha sempre uma distância suficiente da peça de trabalho.
Utilize a hélice de limpeza SOLIDClean somente em máquinas-ferramenta com cabines fechadas e com a porta da máquina fechada. As abas danificadas podem ser substituídas, e para isso oferecemos o kit de peças de reposição correspondente.
A hélice de limpeza SOLIDClean é armazenada no compartimento da máquina-ferramenta como uma ferramenta normal e é trocada automaticamente pelo programa CNC.
Antes do processo de limpeza com ar, as peças de trabalho e os dispositivos podem ser enxaguados com líquido de arrefecimento enquanto o fuso estiver parado.
Mova a hélice de limpeza SOLIDClean (no sentido horário) a uma distância suficiente. Observe que o contorno de interferência e, portanto, o risco de colisão mudam dinamicamente quando o fuso acelera (a tampa se abre) e quando o fuso para (a tampa se retrai).
Mantenha sempre uma distância suficiente da peça de trabalho.
Utilize a hélice de limpeza SOLIDClean somente em máquinas-ferramenta com cabines fechadas e com a porta da máquina fechada. As abas danificadas podem ser substituídas, e para isso oferecemos o kit de peças de reposição correspondente.
Modo de operação
1. Enxágue
Se possível, primeiro enxágue os cavacos por meio do IKZ e do fuso estacionário.
2. Secagem
Acelere o fuso em dois estágios. Comece com 1.500 rpm. Em seguida, acelere o fuso até a velocidade de trabalho desejada e permitida.
A hélice de limpeza SOLIDClean limpa com eficiência mesmo em velocidades médias
Se possível, primeiro enxágue os cavacos por meio do IKZ e do fuso estacionário.
2. Secagem
Acelere o fuso em dois estágios. Comece com 1.500 rpm. Em seguida, acelere o fuso até a velocidade de trabalho desejada e permitida.
A hélice de limpeza SOLIDClean limpa com eficiência mesmo em velocidades médias
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.