Estação de gravação SOLIDStamp aço 41219-35535
Unidade de venda
3 973,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Estação de gravação
Versão 1
SOLIDStamp
Material
do corpo
básico
aço
D=Diâmetro do pino
355
L=Comprimento
35
Largura máxima de gravação
355
UNSPSC Code
27121500
para material até (HRC)
35
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
A tecnologia de gravação em relevo é usada para preparar peças de trabalho (até 45 HRC) fora da máquina-ferramenta com um contorno definido para tensão no elemento de fixação e centragem em furos SOLIDGrip. Isso garante o travamento por fechamento de forma positiva no dispositivo de fixação! Esse processo garante forças máximas de fixação, acessibilidade ideal, economia de material e máxima confiabilidade do processo. A profundidade ideal de gravação é atingida quando a imagem de gravação mostrada acima aparece na peça de trabalho após o processo de gravação. A peça de trabalho pode então ser fixada no SOLIDGrip sem nenhuma preparação adicional.
Material
Aço.
Indicação
Estas instruções de operação fornecem informações detalhadas sobre a instalação, a operação e a manutenção da estação de gravação SOLIDStamp.
Ele contém instruções de segurança que garantem o uso seguro da estação de gravação SOLIDStamp. Você também encontrará informações sobre o escopo da entrega e a solução de problemas nesta documentação.
Além das instruções de segurança, as instruções de operação incluem:
- uma descrição geral do produto.
- Instruções para instalar a estação de gravação SOLIDStamp.
- as instruções de operação e uso da estação de gravação SOLIDStamp.
- instruções de manutenção e cuidados.
- um guia de solução de problemas.
- dados técnicos.
A documentação técnica também inclui os seguintes documentos:
- Instruções para a bomba hidráulica a ar.
- uma lista integrada de peças de reposição.
Ele contém instruções de segurança que garantem o uso seguro da estação de gravação SOLIDStamp. Você também encontrará informações sobre o escopo da entrega e a solução de problemas nesta documentação.
Além das instruções de segurança, as instruções de operação incluem:
- uma descrição geral do produto.
- Instruções para instalar a estação de gravação SOLIDStamp.
- as instruções de operação e uso da estação de gravação SOLIDStamp.
- instruções de manutenção e cuidados.
- um guia de solução de problemas.
- dados técnicos.
A documentação técnica também inclui os seguintes documentos:
- Instruções para a bomba hidráulica a ar.
- uma lista integrada de peças de reposição.
Fornecimento
Morsa de gravação, mandíbulas de gravação, blocos de teste, intensificador de pressão hidropneumático, batente para peças de trabalho em escala.
Acessórios
41220 Mandíbulas de gravação SOLIDStamp.
41221 Dispositivo de marcação central SOLIDStamp.
41222 Blocos de teste para desgaste de mandíbulas SOLIDStamp.
41221 Dispositivo de marcação central SOLIDStamp.
41222 Blocos de teste para desgaste de mandíbulas SOLIDStamp.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.